検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10722A プレーンミラーコンバータ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10722A プレーン・ミラー・コンバータは、10702A リニア・干渉計の仕様を変更できます。10703A リフレクタを1つ追加することにより、10722Aは、10702Aを10706A プレーン・ミラー・干渉計に変更できます。10723A 高安定度アダプタを1つ追加することにより、10722Aは、10702Aを10706B 高安定度プレーン・ミラー・干渉計に変更できます。

 

  • リニア・干渉計の経済的改造
  • PCおよびVMEbusシステムで使用可能