検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10716A 高分解能干渉計は、単軸および X-Y ステージのような多軸の用途で使われます。従来の平面鏡干渉計の 2 倍の分解能を有し、Keysight 10706B 高安定平面鏡干渉計と同じ優れた温度安定度を有します。測定ドリフトは、従来の平面鏡干渉計の半分 (代表値) です。これらの特長は、改善された確度、再現性、温度安定度に現れています。しかしながら、スルー・レートは半分になっています。

10716A には、基準反射器のための Keysight 10723A 高安定アダプタ 1 台, ビーム経路をコントロールするための逆反射器 2 台、ビーム・ベンダー 1 台、λ/4 プレート 1 台が含まれています。なお、10723A は、高反射器と λ/4 プレートから構成されています。ユーザは、Keysight 10724A 平面鏡反射器のような測定鏡を用意する必要があります。

10716A オプション 001 は、ビームを回転させる干渉計を必要とする光学レイアウトに利用することができます。

  • 概 要: 干渉計、平面鏡、直線、差動、高分解能、1 軸、6 mm ビーム
  • 測 定: 直線
  • 軸 数: 1
  • ビーム・サイズ: 6 mm
  • 利 用: 高分解能平面鏡
  • アプリケーション: 単軸
  • 安定度: 中位
  • 光分解能: λ/8 (79.1 nm)
  • システムの分解能 (32x): λ/256 (2.5 nm) (5527B、10885A または 10895A 使用時)
  • システムの分解能 (256x): λ/2048 (0.31 nm) (10897B、10897C および 10898A 使用時)
  • ビーム分離: 12.7 mm
  • 質 量: 502 g
  • タイプ: 平面鏡
  • 推奨反射器: 10724A またはユーザ提供
  • 使用マウント: 10711A
  • ビーム湾曲: オプション 001 により可能
  • 干渉計の移動: 可能
  • 関連製品: 10706A、10706B、10711A、10724A