検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10711A アジャスタブル・マウント

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10711A アジャスタブル・マウントにより、アラインメントを迅速、簡単に行えます。10711Aは、10702A、10706A/B、10715A、10716A 干渉計用の便利なアクセサリです。

10711Aは、お客様の干渉計・システムを構成するのに役立つ、数あるコンポーネントのなかの一つです。適切なレーザー・ヘッドおよびシステム・エレクトロニクスと構成することにより、高精度ポジショニング・システムを構築でき、位置決めにおいて最高の位置決め確度、分解能、 および再現性を提供します。

 

  • 各種干渉計とともに使用可能
  • PCおよびVMEbusのKeysightシステムで使用可能