検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10706B 高安定度プレーン・ミラー・干渉計

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10706Bプレーン・ミラー・干渉計は、X-Yステージ用デュアル・パス・干渉計です。10706Aの機能をそのまま踏襲し、熱的安定度を高めた光学系は、熱による測定のドリフトを従来の1/12に低減します。

10706Bには、基準としての(高反射鏡と1/4波長プレートで構成される)10723A高安定アダプタ1個、光路調整用反射鏡1個および1/4波長プレート1個が含まれています(X-Yステージのアプリケーションでは、別途に鏡が必要となります)。1軸のアプリケーションでは、10724Aプレーン・ミラー反射鏡を使用することができます。

10706Bは、基準の10723A高安定アダプタと1/4波長プレートを交換し、10723A用の取付・調整用ハードウェア(10706Bに含まれています)を追加してビームを曲げるのに使用します。10706Bは可動部品として使用することはできません。

10706Bは差動動作には使用できません。

10706Bは10706Aの機能をそのまま踏襲したものですが、熱安定性が改善されています。

 

  • 概略:干渉計、プレーン・ミラー、リニア、高安定、1軸、6mmビーム
  • 測定:リニア
  • 軸数:1
  • ビーム・サイズ:6mm
  • 有用性:平面鏡
  • アプリケーション:1軸
  • 安定度:高
  • 光学系の分解能:λ/4(158.2nm、6.2uin)
  • システム分解能(32x):λ/128(5nm、6.2uin)(Keysight 5527B、10885A PC軸ボードまたは10895A VMEbus用レーザー軸ボード使用時)
  • システム分解能(256x):λ/1024(0.62nm、0.024uin)(Keysight 10897B、10897Cおよび10898A VMEbus用軸ボード使用時)
  • ビーム分離:12.7mm
  • 質量:323g
  • タイプ:プレーン・ミラー
  • 推奨反射鏡:10724Aまたはユーザ提供
  • 使用するマウント:10711A
  • ビーム曲げ:可能(パーツ交換による)
  • イ干渉計の移動:不可
  • 関連製品:10702A、10706A、10711A、10716A、10722A、10723A、10724A