検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10704A キューブ・コーナ・リフレクタは、10705A シングル・ビーム・干渉計と対で使用し、省スペースの1軸用が可能です。 質量が問題となる場合は、10704Aの光学部品のみ(10713C)も用意してあります。さらに軽量な製品が必要な場合には、10713D 1/4インチのリトロリフレクタがあります。

10704A は、干渉計システムを構成する、測定光学系ファミリの1つのコンポーネントです。適切なレーザー・ヘッドおよびシステム・エレクトロニクスと構成することにより、本光学系は、最高レベルの位置決め確度、分解能、 および再現性を提供します。

 

  • 直径6mm以下のビーム用に設計
  • PCおよびVMEbusのKeysightのシステムで使用可能