検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10703A キューブ・コーナ・リフレクタは、リニア測定用のリフレクタで、10702A(または、10702Aオプション001)リニア・干渉計と対で使用し、汎用の1軸測定が可能です。質量が問題となる場合は、10703Aの光学部品のみ(10713B)も用意してあります。

10703A は、干渉計・システムを構成する光学測定ファミリの1つのコンポーネントです。適切なレーザー・ヘッドおよびシステム・エレクトロニクスを構成することにより、本光学系は、精密位置決めシステムの一部となり、最高の位置決め確度、分解能、および再現性を提供します。

 

  • 直径6mm以下のビーム用に設計
  • PCおよびVMEbusのKeysightシステムで使用可能