ハイライト

Keysight 10702A リニア干渉計はリニア測定用の基本干渉計で、一般的な1軸測定を実行できます。

10702Aには、基準リフレクターとして1つの10703A リフレクターが付属します。 リニア測定光学セットを完成させるには、2個目の10703Aが必要です。 干渉計は、ビームの屈折に使用することはできません。 干渉計を移動コンポーネントにする場合は、10702A オプション001を注文する必要があります。 10703A リフレクターの詳細

ディファレンシャル動作のためには、10703A リフレクターを取り外して、対象の参照面に装着する必要があります。

プレーンミラー動作のためには、10722A プレーン・ミラー・コンバーターと10703A リフレクターが必要です。 これらの部品を追加することで、10702Aを10706A プレーンミラー干渉計に変えることができます。 これらの部品により、プレーンミラーの軸方向の変位測定が可能になります。 10722A プレーン・ミラー・コンバーターの詳細

1つの10722A プレーン・ミラー・コンバーターと1つの10723A 高安定度アダプターを追加すれば、10702Aを10706B 高安定度プレーンミラー干渉計に変えることもできます。 10723A 高安定度アダプターの詳細

  • アプリケーション:汎用
  • 特長:低コスト
  • 軸数:1
  • 最大ビームサイズ:6 mm
  • ビーム分離:12.7 mm
  • 質量:232 g、オプション001では246 g
  • 基本光学分解能:λ/2(316.5 nm、12.5 μin)
  • システム分解能:λ/64(10 nm、0.4 μin)、32x電子分解能エクステンションを使用した場合
  • システム分解能:λ/512(1.2 nm、0.047 μin)、256x電子分解能エクステンションを使用した場合
  • リフレクター:10703A
  • 使用するマウント:10711A
  • 参照:なし
  • 構成の変更:あり。 オプション001が必要

レーザー干渉計位置測定システムの詳細

さらに表示

10702Aに関心をお持ちですか?

ご要望、ご質問はございませんか。