検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。

Keysight 10702Aは、長さ測定用の光学系の基本干渉計で、各種の1軸測定を実行できます(移動コンポーネントとして使用するには10702Aオプション001が必要で、その場合、本製品をビームの屈曲用には使用できません)。本製品には基準リフレクタとしてKeysight 10703Aが1台付属していますが、リニア測定セットを構成するには10703Aがもう1台必要です。

 

  • ビーム径6mm以下用
  • Keysight PC互換/VMEbus互換システムで使用可能