検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10444A 10:1 ミニチュア・パッシブ・プローブ、1.6 m

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 10400ミニチュア・プローブ・ファミリは、モジュラ構造で、優れた電気的特性と高い信頼性を持っています。 モジュラ構造のため、プローブ・チップ、ケーブル、シャーシ・アセンブリを個別に交換でき、修理コストを削減できます。

細いプローブ・チップは表面実装部品のプロービングにも適しています。

このファミリには、今日の多様なプロービング・ニーズに応える豊富なアクセサリが用意されています。

  • モジュラ構造
  • 細いプローブ・チップ
  • 汎用グラバ: プローブ・チップに取り付けて、ICピンやその他の一般的な回路測定に使用します。
  • ICグラバ: プローブ・チップに取り付けて、0.1インチ・ピッチのICへも確実に接続でき、隣り合うピンをショートさせるおそれもありません。
  • グランド・リード: ワニ口クリップ型でフェライト・ビーズが組み込まれており、測定信号のノイズを低減させます。
  • バレル・インシュレータ: プローブ・チップと回路のショートを防止します。 汎用グラバを組み合わせて使用すれば、グラバを正しく装着することができます。
  • アクセサリ・パッケージ: 高周波測定用グランド・スパナ4個、バレル・インシュレータ:1個、カラー・ケーブル・マーカ8個、調整用ドライバ1個が含まれます。
  • 長さ: 1.6 m
  • 分圧比: 10:1
  • 回路負荷: 10 MΩ//9 pF
  • スコープ帯域幅: 500 MHz(代表値)
  • オシロスコープの入力補償: 1 MΩ//6~15 pF