検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight 10020A 抵抗ディバイダ・プローブ・キットは、高インピーダンス・システムの高速な立上がり/立下がり時間信号を測定するためのプロービング・システムです。本製品は50オーム入力のオシロスコープ用ですが、10100Cのような50オームフィードスルー終端を使用すれば、50オーム入力以外のシステムでも使用できます。 10240Bブロッキング・キャパシタは、50オームシステムを維持しながらAC結合を提供するプロービング・アクセサリです。本キャパシタは10020A用ですが、50オーム終端が必要なすべてのプローブと併用できます。 10229Aフック・チップ・アダプタは、別売のアクセサリです。

  • 低入力RCにより、高速遷移信号に対する忠実度の高いプロービングが可能
  • 抵抗ディバイダをBNCコネクタに接続する10218A BNCアダプタ
  • 10240Bブロッキング・キャパシタによるディバイダ出力でのAC結合
  • スパナ・チップによる非常に短いグランド・リードが、高周波プロービングでのリンギングを低減
  • 短いビニール・チップにフィットする、専用のプローブ・ハンドル