検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E9830A E9830Aディレイ・メモリ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

COMINTシステムの成功は、システム・クリエータ、システム、オペレータの生産性向上が左右します。Keysight E9830Aディレイ・メモリ・モジュールをCOMINTシステムに追加することで、生産性の向上が可能です。ディレイ・メモリを使用すると、信号を最初から観察でき、目的のエネルギの最初のビット、最初のシラブルから確認できるようになります。信号モニタリングを行うシステムでE9830Aを使用すれば、ディジタル・データ・ストリームに隠れた目的の信号を、DSPアルゴリズムにより検出できるようになります。

  • 8個のSDRAM DIMMソケットにより、128 - 1024MBのディレイ・メモリを搭載可能
  • Keysightローカル・バスで、最大53MB/sの入出力同時データ転送
  • ディレイ・モードでは、512バイトのステップでディレイ・タイムを設定可能
  • スナップショット・モードでは、最大2048MBの入力データを集録可能
  • VXIplug&play互換