検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2922A PCI-Xマスタ・ターゲット・テスト・カード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • クロック速度: 0 ~ 133.4 MHz
  • データおよびアドレス: 64 ビット
  • PCI-X 準拠
  • 53の PCI-X プロトコル・ルール
  • PCI-X でシステムを制御可能
  • 全機能を備えたエクササイザ: 分割処理、1 MBデータ・メモリおよびリアル・タイム・データ発生器
  • 一方向のデータ・パス検証

概要

Keysight E2922A PCI-Xマスタ・ターゲット・テスト・カードは、最新のPCI-Xテクノロジーのための新世代の検証ツールです。 133 MHz PCI-X I/Oバス技術を使うデバイスやサブシステムの試験および検証ができます。 半導体業界の認証エンジニアは、予測できる方法で迅速にPCI-Xトラフィックをセットアップしたり、チップセットなどの最初のデバイスもしくは新しいデバイスの適合性を検証することができます。

E2922Aは、すべての有効なPCI-Xスロットのテスト・セットアップができる専用ソリューションです。 システム内でプログラムができることとPCI-Xエクササイザおよびプロトコル・チェック機能により、E2922Aはコンピュータのコア・ロジック用の理想的なテスト・ツールになっています。 PCI-Xインタフェースを通してC-API (C Application Interface) によって動作し、既存のテスト・システムに容易に統合できます。

バージョンAからBでの変更内容、相違点については、ドキュメントをダウンロードしてご確認ください。

詳細は、E2922A技術仕様リンクをクリックしてください。

PCI-XはPCI SIG.の登録商標です。

Windows はMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。