特点

EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。

出力定格

  • 電圧: 0~15 V
  • 電流:0 ~ 3A
  • 最長7 msのピーク電流:5 A

プログラミング確度(25 ℃±5 ℃、設定の%+固定値)

  • 電圧:10 mV
  • 電流:1.33 mA

DCリードバック確度

  • 電圧:0.03 %+5 mV
  • 電流(-3 A〜5 A): 0.2 %+0.5 mA
  • 電流(-1 A〜+ 1 A):0.1 %+0.2 mA
  • 電流 -20 mA~+20 mA 0.1 %+2.5 µA

過渡応答

  • 40 mVの電圧降下、<20 µsの過渡応答時間

キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤー接続の永久的/間欠的なオープンを検出できます。

Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。 この製品は特に、次世代無線通信製品のテスト用に設計されています。 66321B移動体通信用DC電源は、バッテリやバッテリパックの内部抵抗をシミュレートする新しい機能を備えています。 さらに、この高性能モデルは、優れた過渡応答と、負荷リードの長短に関わらず安定した出力動作を備えています。

研究開発エンジニアは、66321Bとキーサイト14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、(最大1000時間の)データロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリ寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。

最大出力電圧
15 V
最大出力電流
20 A
最大パワー
50 W
出力数
1
タイプ
Mobile Comms
最大出力電圧
最大出力電流
最大パワー
出力数
タイプ
15 V
20 A
50 W
1
Mobile Comms
さらに表示
Battery Emulation:
はい
DVM:
いいえ
フロントパネル接続:
いいえ
高さ:
2U
最大出力電流:
20 A
最大パワー:
50 W
最大出力電圧:
15 V
出力数:
1
サイズ:
Half-rack
タイプ:
Mobile Comms

標準構成

Mobile Comm DC Source

66321Bに興味がありますか?

66319移動体通信用DC電源(バッテリエミュレーション機能付き)の注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

関連製品

ご要望、ご質問はございませんか。