検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 356,299

構成例  

構成例

66321B モバイル通信DC ソース, バッテリ エミュレーション付15V3A GPIB

  • 66321B-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 66321B-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)
  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

66321B-007 2 Extra 5-pin output connectors
66321B-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
66321B-120 104-127V AC 駆動, 50/60Hz
66321B-1CM ブランク フィラーパネルを含むラックマウント キット (部品番号5062-3972)
66321B-220 191-233VAC 駆動, 50/60Hz
66321B-230 209-254V AC 駆動, 50/60Hz
66321B-8ZJ 脚部なし
66321B-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
66321B-AXS 並列マウンティング用ラックマウント キット
66321B-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)
14565B
デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

14565B
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
1CM021A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - 1.75 in Hole Space, Side-by-Side Mounting

1CM021A
Side-by-side mounting

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 66332A-J01 Special Order dc Source 66332A-J01 特注DC電源、30V、3.3A 

    66332A-J01 特注DC電源、30V、3.3A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。

  • Agilent 66312A Product Photograph 66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品] 

    66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66312A/66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧/電流波形のダイナミック測定および解析を行う、唯一のシステムDC電源...

  • Agilent 66311D Product Photograph 66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品] 

    66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66311D 移動体通信用DCソースは、高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66309B Product Photograph 66309B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66309B デュアル出力移動体通信用DCソース

    Keysight 66309B デュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力...

  • Agilent 66309D Product Photograph 66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 

    66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵)

    Keysight 66309Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を...

  • Agilent 66311B Product Photograph 66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A 

    66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A

    Keysight 66311B 移動体通信用DCソースは、 高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • Agilent 66332A Product Photograph 66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A 

    66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。

  • 66319b 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66319B デュアル出力移動体通信用DCソース

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能内蔵 Keysight 66319Bデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。