検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1146B
100 kHz/100 A 4電流プローブ 

100 kHz/100 A 4電流プローブ

1146B
  • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
  • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
  • 動作電圧:最大600 V
99,720

関連製品&ソリューション