検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ユニークな2+16チャネルMSOモデル
  • 100 MHz
  • 高解像度ディスプレイ(特許取得)
  • 4 MBのMegaZoomロングメモリを32レベルの輝度にマッピング、2500万ベクタ/s
  • I2C、SPI、LIN、CANおよびUSBの強力で柔軟なトリガ
  • 内蔵フロッピー・ディスク・ドライブ、RS-232およびパラレル・ポート、FFTを標準装備
  • 11言語のクイック・ヘルプ

概要

Keysight 54622D 100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、2本のアナログ・チャネルと16本のディジタル・チャネルを持ち、オシロスコープの詳細な信号解析機能とロジック・アナライザのマルチチャネル・タイミング測定機能とを組み合わせた製品です。最大18チャネルの信号の複雑な相互作用を同時にモニタできます。少ないチャネルを使って、あれこれ推測したり、あちこちつなぎ変えたりする必要はもうありません。デザインに存在する高速なディジタル制御信号と低速なアナログ信号とを同時に測定できるため、従来のオシロスコープでは困難だったアナログ/ディジタルが混在するデザインのデバッグ作業も容易に実行できます。・アナログ・チャネル、ディジタル・タイミング・チャネル、MegaZoom大容量メモリと、18チャネルすべてを使ったトリガ機能により、8/16ビット・マイクロコントローラを使ったアナログ/ディジタルが混在するデザインのデバッグ方法が根本的に変わります。さらに、MSOは54600シリーズの他のモデルとオシロスコープとしての基礎が共通なので、従来のオシロスコープと同じ感覚で使用できます。

  • ユニークな2+16チャネルMSOモデル
  • 1チャネルあたり2MBのMegaZoom大容量メモリ
  • 高解像度ディスプレイ(特許取得)
  • I2Cを含む多彩なトリガ機能
  • 100MHz帯域、200MS/sサンプルレート