検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1146B
100 kHz/100 A 4電流プローブ 

100 kHz/100 A 4電流プローブ

1146B
  • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
  • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
  • 動作電圧:最大600 V
99,720

関連製品&ソリューション

  • Agilent 54621A Product Photograph 54621A 2チャネル60MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54621A 2チャネル60MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54621Aは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622D 100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、2本のアナログ・チャネルと16本のディジタル...

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54624A 4チャネル100 MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54624Aは、多数のアナログ信号を持つデザインに対して必要となるチャネル数と測定能力を提供します。MegaZoom大容量...

  • 54641D Product Photograph 54641d 2+16チャネル350 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売終了製品] 

    54641d 2+16チャネル350 MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売終了製品]

    54641Dは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。