検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 100MHz帯域、200MS/sサンプルレート
  • 高解像度ディスプレイ(特許取得)
  • 4 MBのMegaZoomロングメモリを32レベルの輝度にマッピング、2500万ベクタ/s
  • I2C、SPI、LIN、CANおよびUSBの強力で柔軟なトリガ
  • 内蔵フロッピー・ディスク・ドライブ、RS-232およびパラレル・ポート、FFTを標準装備
  • 11言語のクイック・ヘルプ

概要

Keysight 54622Aは、MegaZoom大容量メモリ、高解像度ディスプレイ、多彩なトリガ機能のすべての特長を備えながらもコストパフォーマンスに優れた、チャネル数が比較的少ないアプリケーションに適した製品です。60MHzと100MHzの2種類のモデルがあるため、お求めやすい価格で長時間モニタリングを高速なサンプリング・レートで行い、デザインに関する詳細な情報を得ることができます。

  • ユニークな2チャネル・モデル
  • 1チャネルあたり2MBのMegaZoom大容量メモリ
  • 高解像度ディスプレイ(特許取得)
  • I2Cを含む多彩なトリガ機能
  • 100MHz帯域、200MS/sサンプルレート