検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1146B
100 kHz/100 A 4電流プローブ 

100 kHz/100 A 4電流プローブ

1146B
  • 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
  • 電流範囲:100 mV/A:100 mA~10 Aピーク、10 mV/A:1~100 Aピーク
  • 動作電圧:最大600 V
94,993

関連製品&ソリューション

  • Agilent 54621D Product Photograph 54621D 2+16チャネル60MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54621D 2+16チャネル60MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    54621Dは、2005年11月1日で販売完了となります。代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。

  • Agilent 54622A Product Photograph 54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622A 2チャネル100MHzオシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622Aは、MegaZoom大容量メモリ、高解像度ディスプレイ、多彩なトリガ機能のすべての特長を備えながらもコスト...

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品] 

    54622D 2+16チャネル100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 54622D 100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)は、2本のアナログ・チャネルと16本のディジタル...

  • 33220A Function / Arbitrary Waveform Generator 33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品] 

    33220A ファンクション/任意波形発生器、20 MHz [販売終了製品]

    33220Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33500シリーズ Trueform波形発生器です。

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア 

    IntuiLink コネクティビティ・ソフトウェア

    Keysight IntuiLinkは、電子計測器のデータをPCアプリケーションにリンクする無料のコネクティビティ・ソフトウェアです。Intuilink VNAは積極的にサポートされておらず、現状のままで提供されています。機能は保証されていません。