検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W281C 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(メス)/WR-10、75 GHz~110 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 464,937

構成例  

構成例

W281C 同軸 - 導波管 アダプター, 1.0 mm メス - WR-10, 75~110 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲: 75~110 GHz
  • 最大SWR: 1.16
  • 導波管識別子: EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
  • フランジ識別子: UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
  • 同軸コネクタ: 1.0 mm(メス)

概要

Keysight W281Cは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(メス)コネクタとWR-10導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 W281Cは、Keysight 8510XFシステムで使用されます。