検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V281D 同軸-導波管アダプタ、1.0 mm(オス)/WR-15、50 GHz~75 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 441,058

構成例  

構成例

V281D 同軸 - 導波管 アダプター, 1.0 mm オス - WR-15, 50~75 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数範囲: 50~75 GHz
  • 最大SWR: 1.16
  • 導波管識別子: EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
  • フランジ識別子: UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
  • 同軸コネクタ: 1.0 mm(オス)

概要

Keysight V281Dは、50~75 GHzの周波数範囲を持つ、1 mm(オス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 V281Dは、Keysight 8510XFシステムで使用されます。