検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

P11644A メカニカル導波管校正キット、WR-62、12.4 GHz~18.0 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,118,991

構成例  

構成例

P11644A WR-62キャリブレーション キット, 12.4 ~18.0 GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight P11644A校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザの系統誤差を評価するための精密メカニカル標準器が含まれています。この校正キットには、同軸測定で最も確度の高い誤差補正手法であるTRL(Thru-Reflect-Line)校正を行うためのプレシジョン・エアーラインが含まれています。このキットには、校正証明書、フラッシュショート回路、精密シム、固定終端も含まれています。