お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 温度センサおよびプローブ
- E2308A サーミスタ温度プローブ
E2308A サーミスタ温度プローブ
ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用
HIGHLIGHTS
- 温度範囲:-40 ℃~150 ℃
- 最大温度:150 ℃
- 確度:1 ℃未満(代表値)。この値は、測定器と温度範囲によって異なります。
- 時定数:3秒(代表値)、空中から静水まで
- 放散定数:5.7 mW/℃、静水中
- ステンレス・スチール・プローブの寸法:1.5 インチ(約3.8 cm)(長さ)×0.125 インチ(約0.32 cm)(直径)
- 長さ:36 インチ(約91 cm)・リード
- ケーブル端:3/4 インチの2極バナナ・プラグ
Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。サーミスタ(25 ℃で5 kΩ)は、ステンレス・スチール製のケースに収容されていて、通常、液体の温度測定に使用します。
Keysight E2308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411A、34405Aマルチメータで使用できます。34420Aでも使用できますが、使用するには、プローブをKeysight 34104A低熱起電力入力コネクタに配線しなおす必要があります。E2308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定を温度に変換するための外部プログラムが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。