検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2308A サーミスタ温度プローブ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,963

構成例  

構成例

E2308A サーミスタ温度プローブ -40 ℃~150 ℃

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available 34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 

    34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 75 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~3 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加 

    3446MEMU アップグレード - 2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能追加

    3446MEMU メモリアップグレードは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMMの2,000,000個の読み値分の内蔵メモリ機能を追加にする。

  • No image available 34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 35 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、100 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム

  • No image available 3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加 

    3446DIGU 高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加

    3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用の高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。

  • 34104A Low Thermal Input Connector 34104A 低熱起電力入力コネクタ 

    34104A 低熱起電力入力コネクタ

    Keysight 34104Aは、34420Aに適合する低熱起電力入力コネクタです。

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • Agilent 34411A Digital Multimeter Photograph 34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34411Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34465A Truevoltシリーズ DMMです。

  • L4411A Product Image L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品] 

    L4411A システム・デジタル・マルチメータ、6 1/2桁高性能 [販売終了製品]

    L4411Aシステム・デジタル・マルチメータは、2016年12月1日に販売を終了します。

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only

    • High sensitivity measurements at 100 pV and 100 nΩ
    • Low noise 2-channel scanners
    • Accurate temperature measurements (0.003˚C accuracy)

  • 34401A Digital Multimeter 34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品] 

    34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁 

    3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁

    • 最大4 ppm/年のDCV確度(オプション)
    • 最大100,000回/秒の高速な測定速度最大148,000の読み値メモリ(オプション)

  • Agilent 34420A Product Photograph 34420A マイクロオームメータ、7 ½桁 

    34420A マイクロオームメータ、7 ½桁

    • 100 pV/100 nΩの高感度測定
    • 低雑音2チャネルスキャナー
    • 正確な温度測定(0.003 ˚Cの確度)

  • 34405A product image 34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品] 

    34405A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 [販売・サポート終了製品]

    5 1/2桁、デュアル・ディスプレイを手頃な価格で提供するKeysight 34405Aデジタル・マルチメータ