ステンレスケース入りの汎用プローブで、液体の温度測定に使用

HIGHLIGHTS

  • 温度範囲:-40 ℃~150 ℃
  • 最大温度:150 ℃
  • 確度:1 ℃未満(代表値)。この値は、測定器と温度範囲によって異なります。
  • 時定数:3秒(代表値)、空中から静水まで
  • 放散定数:5.7 mW/℃、静水中
  • ステンレス・スチール・プローブの寸法:1.5 インチ(約3.8 cm)(長さ)×0.125 インチ(約0.32 cm)(直径)
  • 長さ:36 インチ(約91 cm)・リード
  • ケーブル端:3/4 インチの2極バナナ・プラグ

Keysight E2308Aは、汎用温度プローブです。サーミスタ(25 ℃で5 kΩ)は、ステンレス・スチール製のケースに収容されていて、通常、液体の温度測定に使用します。

Keysight E2308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411A、34405Aマルチメータで使用できます。34420Aでも使用できますが、使用するには、プローブをKeysight 34104A低熱起電力入力コネクタに配線しなおす必要があります。E2308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定を温度に変換するための外部プログラムが必要です。

ご要望、ご質問はございませんか。