検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85140A 同軸ショート回路

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 68,705

構成例  

構成例

85140A 2.4 mm 短絡, オス コネクター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

タイプ

  • 2.4 mm(オス)コネクタ

概要

Keysight 85140A同軸ショート回路は、50Ω同軸システムで既知の反射位相および振幅の測定面を確立するのに用いられます。2.4mmオス型コネクタが付属しています。