検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85138A 同軸終端、DC - 50GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 109,993

構成例  

構成例

85138A 2.4mm 50 Ω 終端 オス コネクター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大SWR、26.5 GHz: 1.07
  • 最大SWR、40 GHz: 1.12
  • 最大SWR、50 GHz: 1.22
  • 最大パワー: 0.5 W平均/100 Wピーク
  • 最大パワー: 0.5 W 平均、100 W ピーク

概要

Keysight 85138Aは、50Ω同軸システムを特性インピーダンスで終端するための、高精度かつ低反射のDC - 50GHz負荷です。本製品は、校正標準として使用するためのものです。Keysight 85138Aには、2.4mmオス型コネクタが付属しています。