検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85135F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 7 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 647,413

構成例  

構成例

85135F 7~2.4 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル セット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85135Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、2.4 mm(メス)および7 mmのコネクタ付き2本のケーブルで構成されています。この2.4 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以上です。挿入損失は、0.3 * sqrt(f)+ 0.2(fはGHz単位の周波数)です。85135Fの振幅安定度は0.12 dB以下、位相安定度は0.13 x f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。