検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85132E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 7 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 404,410

構成例  

構成例

85132E 7~3.5 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85132Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、3.5 mm(メス)および7 mmのメスのコネクタが付いています。その3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは17 dB以下です。挿入損失は、0.35 *(f)+ 0.3(fはGHz単位の周波数)です。 85131Eの振幅安定度は0.22 dB以下、位相安定度は0.16 * f + 0.8(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの位相安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。