検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85131F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 645,881

構成例  

構成例

85131F 3.5~3.5 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル セット

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85131Fは、長さ62.2 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、両端に3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付きと3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付きがそれぞれ1本づつ含まれています。その3.5 mm(メス)コネクタは、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートの磨耗を防止するために特別に作られたもので、一般の標準オス・コネクタには合いません。ケーブルの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは16 dB以上です。挿入損失は、0.25 * sqrt(f)+ 0.2 dB(fはGHz単位の周波数)です。85131Fの振幅安定度は0.12 dB以下、位相安定度は0.13 * f + 0.5(fはGHz単位の周波数)です。セミリジッドおよびフレキシブル・ケーブルの位相安定度は、半径が3~4インチの90°曲げで規定されています。