検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85130E テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 7 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 286,707

構成例  

構成例

85130E 特殊2.4 ~7 mmアダプター セット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85130Eは、7 mmコネクタ付きDUTを2.4 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その2.4 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた2.4 mm(メス) - 7 mm変換アダプタです。この特殊な2.4 mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。セットには、2.4 mm(メス) - 7 mmアダプタが2個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは26 dB以上です。