検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85130D テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 3.5 mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 259,844

構成例  

構成例

85130D NMD 3.5 ~3.5 mm アダプター セット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 85130Dは、PSC 3.5 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm変換アダプタです。この特殊な3.5 mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。セットには、3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(オス)アダプタと3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(メス)アダプタが各1個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは28 dB以上です。