検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85039B 校正キット、F型

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 656,990

構成例  

構成例

85039B タイプFキャリブレーション キット

  • 85039B-M0F オスのデバイスとメスのデバイス
  • 85039B-1A7 ISO 17025準拠校正データと校正証明書
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~3 GHzの周波数レンジ

概要

Keysight 85039B校正キットは、オス・メス両方のF型オープン、ショートおよび負荷標準から構成されます。本校正キットの対象となるのは、75Ω F型コネクタ付きデバイス測定用の75Ωネットワーク・アナライザとテスト・セットのすべてです。本キットには、N型-F型アダプタも含まれています。また、オプション00Fをオーダすることでメスだけの標準、オプション00Mをオーダすることでオスだけの標準が含まれる低コスト・キットも構成可能です。本キットの適用範囲は、DC - 3GHzです。