検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85036E エコノミー校正キット、N型、75オーム

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 104,450

構成例  

構成例

85036E 75 Ω N型エコノミーキャリブレーションキット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~3 GHzの周波数レンジ

概要

Keysight 85036Eエコノミー校正キットの内容は、精密N型(オス)固定終端1個と1ピース75ΩN型(オス)オープン/ショート回路1個です。これらはKeysightネットワーク・アナライザによる75ΩN型コネクタのデバイスの測定の校正に用いられます。このキットの仕様は、DC - 3GHZです。