検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85036B 校正キット、N型、75オーム

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 319,620

構成例  

構成例

85036B 75 Ω N型キャリブレーションキット

  • 85036B-1A7 ISO 17025準拠校正データと校正証明書
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~3 GHzの周波数レンジ

概要

Keysight 85036B校正キットは、精密75Ω標準から構成され、N型75Ω N型コネクタ付きデバイスの測定用にKeysightネットワーク・アナライザを校正するために使用されます。標準としては、オス・メス両方の固定終端、オープン回路、ショート回路が用意されています。本キットの仕様範囲は、DC - 3GHzです。