検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85032E エコノミー校正キット、N型、50オーム

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 104,450

構成例  

構成例

85032E 50 Ω N型エコノミーキャリブレーションキット

  • 85032E-1A7 ISO 17025準拠校正データと校正証明書
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~6 GHzの周波数レンジ

概要

Keysight 85032Eエコノミー校正キットの内容は、N型固定終端1個と1ピースN型(オス)オープン/ショート回路1個です。これらの標準器は50ΩN型コネクタデバイスの測定用にKeysightネットワーク・アナライザを校正するために用いられます。本キットの仕様範囲はDC - 6GHzです。