検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85022A システム・ケーブル・キット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 85022Aには、Keysight掃引発振器(Keysight 8360シリーズ、Keysight 83750、またはKeysight 83751シンセサイズド・スイーパ)、HPシリーズ・コンピュータ、およびプリンタを、Keysight 8757スカラ・ネットワーク・アナライザに接続するために必要なBNCおよびGPIBケーブルがすべて揃っています。 本キットの内容は、1m GPIBケーブル(10833A)1本、2フィートBNC(オス-オス)ケーブル(11170B)3本、4フィートBNC(オス-オス)ケーブル(11170C)1本です。 BNCのインピーダンスは50Ωです。