検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

84940A スイッチ・ドライバ・カード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 84940Aは、Keysight 70611/2/3ファミリMMSアッテネータ/スイッチ・ドライバ用の拡張ドライバ・カードです。Keysight 84940Aは、コントローラから離れた場所にある大規模なインタフェースに組み込むことを想定しています。1台のKeysight 84940Aから最大31台のスイッチを制御でき、Keysight 70611/2/3またはKeysight 87130Aから最大45 m離れた場所に設置できます。スイッチまたはアッテネータとの物理的接続には31個の4ピン出力コネクタが用いられ、スイッチやアッテネータの接続や切り離しをすばやく実行できます。