検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70861A ファームウェア・アップグレード・キット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 70861Aには、Keysight 70900A/Bに装着される高速ROM/RAMボードにロードされる新しいファームウェアが含まれています。これにより、データをディスクに直接転送できるようになります。このファームウェアを使えば、スペクトラム・アナライザは外部ディスクを読み書きできます。コンピュータは不要です。トレース、ステート、ダウンロード可能プログラム(DLP)、リミット・ラインを保存してリコールできます。単に使用する記憶装置をメモリ・カード、外部ディスク、内部メモリ(32 KB)の中から指定するだけです。

TV、パルスドRF、FMなどの複雑な変調信号から情報を抽出できます。デジタル残光表示は、デジタル表示のストレージおよびプロット機能を保持しながら、アナログ表示の可変輝度をシミュレートします。

販売終了のお知らせ:Keysightモジュラ・メジャメント・システム(MMS)製品は、E5500位相雑音システムおよびJS-1000ジッタ・システムを除いて、2003年10月に販売終了となります。詳細については、Keysight MMS販売終了に関する公式のお知らせをご覧ください。