検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

42942A ターミナル・アダプタ、20 Hz~120 MHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

42942Aターミナル・アダプタは、インピーダンス・アナライザの4端子ペア校正を7 mm端子構成に変換します。これにより、7 mm端子コネクタのテストフィクスチャをインピーダンス・アナライザで使用できるようになります。

        

        

        

2008/09年日本語総合カタログ(267ページ)の記載に間違いがあります。
総合カタログでは
「42942A-700 7mmオープン/ショート/ロード・セットの削除」

とありますが、正しくは、
「42942A-700 7mmオープン/ショート/ロード・校正キットの追加」
です。

お詫びするとともに、訂正させていただきます。
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。