検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

40653B サーミスタ表面センサ・アセンブリ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 40653Bは、表面実装(ネジ止め)を容易にするためにアルミニウムの熱伝導性ハウジングに収納されたセンサ(25℃で10 kΩ)です。外装は25×25×12 mm以下のA1ハウジングで、取り付け穴が付いています。サーミスタはエポキシ樹脂のカプセルでハウジングと電気的に絶縁されています。高速な応答により、リアルタイムの温度測定が可能です。

40653Bは 3458Aマルチメータで使用できます。 34420Aで使用する際にはプローブを 34104A低熱起電力入力コネクタに接続する必要があります。また、 34401Aでも使用できますが、抵抗測定値を温度に変換するために外部プログラムが必要です。

  

  • 温度範囲: -10 ~ 100℃
  • 最大温度: 100℃
  • 確度: ±1℃
  • コネクタ: 裸線
  • プローブ・サイズ: ハウジングは25×25×12 mm以下
  • 長さ: 30 cm絶縁リード