検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34398A RS-232Cケーブル 9ピン(メス)-9ピン(メス)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 3,215

構成例  

構成例

34398A RS-232ケーブルキット, DB9 (メス) - DB9 (メス) + アダプター DB9 (メス) - DB25 (オス)

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

標準のRS-232ケーブルを見つけるのは簡単ですが、それを機能させるのはそんなに簡単ではありません。RS-232のピンアウトからあいまいな部分をなくすために、Keysight 34398AとKeysightのベンチ測定器間の互換性が確認されました。Keysight 34398Aには、9ピン(メス)-9ピン(メス)のRS-232ケーブルと9ピン(オス)-25ピン(メス)のアダプタが含まれています。

25ピンのメス型コネクタを持つPCやプリンタまたはモデムに接続する場合、Keysight 34399Aアダプタ・キットが必要です。