検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34308A サーミスタ・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 12,910

構成例  

構成例

34308A サーミスター キット: 10 kΩサーミスター×5, 0 ~ 75 度 C

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 温度レンジ:0~75 ℃
  • 温度許容差:0.1 ℃
  • 終端:裸線
  • サーミスタ:直径2.4 mm(最大)
  • 32 AWG すずめっき銅線:76 mm(最小)
  • 容量: 5

概要

Keysight 34308Aサーミスタ・キットには、エポキシで封入されたビーズ構造の10 kΩ(25 ℃)サーミスタが5個含まれています。動作温度範囲は0~75 ℃で、温度許容差は0.1 ℃です。34308Aは、高確度/高感度温度測定、Keysight 34970Aマルチプレクサ・モジュールの校正に最適です。

Keysight 34308Aは、Keysight 3458A、34410A、34411Aマルチメータで使用できます。34308Aは34401Aでも使用できますが、抵抗測定値を温度に変換するには裸線終端の再配線と外部プログラムが必要です。