検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34302A クランプオンAC/DC電流プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 34302Aは、接地電流、電源リップル、システム内の電流分配などを測定するときに使用するクランプオン・プローブです。回路を切断せずにAC、DCおよびAC+DC電流を測定します。

34302Aは、34401A DMM、3457A DMM、3458A DMMおよびハンド・ヘルドDMMで使用することができます。

特 長

  • レンジ: ±10 Aおよび±100 A
  • 周波数応答: DC~1 kHz
  • 推奨負荷: 3 kΩ以下
  • 定格出力: 10 Aで±1 VDC、100 Aで±1 VDC
  • 開口サイズ: 19 mm
  • 確 度:定格出力の±2 %