検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34301A 700 MHz RF検波プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 34301Aは、34401A DMM、3457A DMM、3458A DMM、ハンド・ヘルドDMMなど、入力抵抗が10 MΩであれば殆どのDMMで使用できる700 MHz RF検波プローブです。高周波電圧測定に使用します。

  • 帯域幅: 100 kHz~750 MHz
  • 電圧レンジ: 0.25 Vrms~40 Vrms
  • 入力容量: 約5 pF
  • 最大AC入力: 50 Vrms
  • 検波効率: 入力1 Vrmsに対して出力1 VDC