検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34190A ラック・マウント・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,519

構成例  

構成例

34190A 34401A 用ラックマウント キット, 33120/250A, 53131A, 34970A, その他

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 34190A ラック・マウント・キットは、EIA(Electronics Industries Association)適合のラックで使用するように設計されています。このキットには、機器取り付け用フランジ、半幅フィラー・パネル、機器をフィラー・パネルおよびフランジに固定するための4本のネジと、アセンブリをラックに固定するナットとボルトが含まれています。

このキットは、Keysight 34401A DMM、Keysight 53130シリーズ・カウンタ、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・ユニット、および33120Aファンクション・ジェネレータと共に使用します。