検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 63,304

構成例  

構成例

34134A DMM DC / AC 電流プローブ, 8 kHz 帯域幅, DC 10 mA ~ 50A, AC 40A

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

34134A DC結合電流プローブは、グランド電流、電源のリップル、システム内の電流分布の測定など、さまざまな用途に適したプローブ。