検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34133A 精密DMMテスト・リード

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 4,361

構成例  

構成例

34133A 精密電子DDMテスト リード線

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

34133A 精密DMMテスト・リードは、とくに小型のコンポーネントや高密度の回路基板内で使用するように設計されています。このテスト・リードは小型で軽く、クラウン・ポイント・ポゴ・ピンを使用したKeysight独自のブラウザ・コンセプトを採用しています。バネ付きチップにより、小さな動きを吸収でき、クラウン・ポイントにより、ハンダとの接触を確実に保ちます。このテスト・リードは、カバー付き直角バナナ・プラグが1.2m長のフレキシブル・ケーブルにつながっており、モールド部分を柔らかなSanoprene材で覆って快適なグリップを実現しています。各キットには赤と黒のテスト・リードが1本ずつ含まれています。