検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34132B 高性能DMM用カバー格納型デラックス・リード・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

34132B 高性能DMM用カバー格納型デラックス・リード・セットは、カバー格納型バナナ・プラグが1.4m長のフレキシブル・ケーブルにつながっており、モールド部分を柔らかなSanoprene材で覆って快適なグリップを実現しています。これらのテスト・リードは最新のIEC1010安全規格に適合し、その定格電圧は1000V CAT IIIです。このキットには、赤と黒のテスト・リード、ニードル・ポイントとワニ口のテスト・リード・チップ、および赤と黒の格納型フック・テスト・リードが含まれ、これらは再利用可能なナイロン製ポーチに納められています。