検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,207,806

構成例  

構成例

16453A 誘電体テスト フィクスチャー

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 16453Aは、Keysight E4991A/4291A/Bによる正確な誘電率およびロス・タンジェント測定のために使用します。これは平行板法を採用しています。Keysight 16451Bの説明にあるように、材料を2つの電極の間に挟んでコンデンサを形成し、Keysight E4991A/4291A/Bを使ってフィクスチャの容量を測定し、オプション002ファームウェアで複素比誘電率を計算します。Keysight 16451Bを使用する場合、電極を平行にするための調整が必要ですが、Keysight 16453Aではこの調整は不要です。これは、フィクスチャの電極が柔軟なため、材料の表面に自動的に適合するからです。